text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de parede

A tomada de parede (WLL) da Corning é uma tomada altamente configurável, disponível em configurações de grupo único e duplo. Projetada para uso em aplicativos de fibra para a mesa (FTTD), mas também pode ser usada para conectar telefones e outros periféricos a uma rede.Diversos adaptadores de fibra e cobre podem ser carregados na tomada de parede em qualquer configuração. Esses adaptadores podem ser adquiridos individualmente ou pré-carregados na tomada de parede usando o esquema de numeração de peça configurável da WLL.A tomada de parede também está disponível com faces angulares, que permitem que os conectores de fibra e jumpers façam a transição e saiam facilmente pela parede.Tomadas de parede de grupo único estão disponíveis com capacidade de até 6 portas (4 portas angulares), enquanto as versões de grupo duplo oferecem capacidade de 12 portas (8 portas angulares).Muitos de nossos produtos de hardware de fibra óptica são altamente configuráveis. Se não encontrar aqui o que está procurando, revise a matriz de pedido contida na folha de especificações da família à direita ou ligue para o Atendimento ao Cliente no telefone 1-800-743-2675.
Número de portas 1
Orientação das portas da placa de parede Angulado

Productos

Número del producto Nombre del producto
WLL-PL-AA Wall-Plate Outlet (WLL)
WLL-PL-AB Wall-Plate Outlet (WLL)