text.skipToContent text.skipToNavigation

ETM8-50A-G

Módulo de Derivação EDGE8®  1 Porta, Conf A (LC-LC), Monomodo (OS2), Divisão de Sinal 50/50

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ETM8-50A-G
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 4
Cor do adaptador frontal Azul / vermelho
Tipo de adaptador frontal LC com dispositivos de fechamento
Tipo de carcaça EDGE™
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 3
Projeto do cabo
Polaridade Direto, TIA-568 Tipo-A
Projeto - Adaptador
Estilo de adaptador Shuttered
Especificações ópticas - Hardware
Proporção de divisão Live/Tap 50/50
Comprimentos de onda 1310 nm / 1550 nm
Dimensões
Largura 5985 mm
Profundidade 1181 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Shuttered adapters
Creates one-hand operation while eliminating the need to remove and store dust caps
VFL-compatible shutters
Decreases time needed to test and troubleshoot a link
Key identifiers
8 on module and slider for easy identification as a Base-8 component
Rear-loading capability
Decreases the time to prepare and install modules into fiber housings
High density
Module enables 576 fibers in a 4U housing and 144 fibers in a 1U
Low insertion loss performance
Improved performance specs allow for more mated pairs and/or longer link distances
Universal wiring
Decreases complexity and risks associated with managing polarity during moves, adds and changes