text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM08-05-E6QF-ULL

Módulo de Divisão com Acesso Frontal  8F, LC duplex para conector MTP® fêmea com acesso frontal, multimodo 50 μm (OM4)

Typically ships in 10 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
您可能还感兴趣
通用规范
产品编码 ECM-UM08-05-E6QF-ULL
Tipo de produto Painéis e módulos
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Tipo de montagem Montagem em rack 
Aplicação Data Center 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Contagem da fibra 8
Cor do adaptador frontal Verde-água
Tipo de adaptador frontal LC duplex/MTP (sem pinos)
Tipo de carcaça Painéis e módulos
Tipo de painel ou módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Projeto do cabo
Polaridade Universal
Especificações ópticas - Hardware
Comprimentos de onda 850 nm / 1300 nm
Dimensões
Largura 109 mm
Profundidade 12 mm
Peso 1 kg
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Modules packaged in individual blister packs.
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC com dispositivos de fechamento compatíveis com VFL
Proporciona a operação com uma mão e diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
Capacidade de carregamento traseiro
Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em carcaças de fibra
Alta densidade
O módulo permite 576 fibras em uma carcaça 4U e 144 fibras em uma carcaça 1U
Desempenho de baixa perda por inserção
As especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link maiores
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial