Centrix® Splice Habitação
Tipo de pigtail
Número de portas
Tipo de conector
Unidade de altura
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| CX172P24-6C-2RH000 | 1U, 3 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 72 F | |
| CX2E4P24-3C-2RH000 | 2U, 6 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 144 F | |
| CX4U8P24-6C-2RH000 | 12 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm | |
| CX4WWP36-A9-2RJ000 | 12 cassetes, cada um com 36 adaptadores LC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon | |
| CX172P24-A9-2RH000 | 1U, 3 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 72 F | |
| CX4U8P24-A9-2RJ000 | 12 cassetes cada um com 24 adaptadores LC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm | |
| CX4U8P24-B3-2RH000 | 12 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm | |
| CX4WWP36-A9-2RH000 | Centrix® Splice Habitação | |
| CX4WWP36-B3-2RJ000 | 12 Cassetes cada um com 36 LC APC Adaptadores e SM Cachos, fita padrão SM Cachos | |
| CX4WWP36-B3-2RH000 | Centrix® Splice Habitação | |
| CX2E4P24-A9-2RH000 | 2U, 6 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 144 F | |
| CX172P24-B3-2RH000 | 1U, 3 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 72 F | |
| CX2E4P24-B3-2RH000 | 2U, 6 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm, total de 144 F | |
| CX4U8P24-3C-2RJ000 | 12 cassetes, cada um com 24 adaptadores SC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon | |
| CX4U8P24-6C-2RJ000 | 12 cassetes cada um com 24 adaptadores SC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon | |
| CX4U8P24-A9-2RH000 | 12 cassetes cada um com 24 adaptadores LC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão 250 µm | |
| CX4U8P24-B3-2RJ000 | 12 cassetes, cada um com 24 adaptadores LC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon |