text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP24-A9-2RJ000

Cassete para emendas Centrix®  24 adaptadores LC UPC, pigtails de fita monomodo padrão, RS

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CTXCPP24-A9-2RJ000
Tipo de produto Splice cassettes
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cabo Ribbon
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 24
Polida UPC
Tipo de pigtail Ribbon
Família do produto Centrix
Tipo de protetores de emenda Ribbon Splice Protectors
Número de portas 24
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Azul
Tipo de adaptador LC
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção ≤ 0,25 dB
Refletância mín. -58 dB
Especificações do conector
Tipo de conector LC
Dimensões
Peso 0,5 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Tampas cativas em ambos lados do cassete
Tampas transparentes permitem a resolução de problemas
Armazenamento de fibra nua e folga de tubo de até 2 m
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete