Cassette de Terminación en Campo EDGE™
Los cassettes de terminación en campo EDGE™ proporcionan la interfaz entre el troncal y los jumpers LC dúplex que se conectan directamente a los equipos electrónicos. Estos cassettes no contienen pigtails, pero permiten la terminación en campo de cables directamente en los adaptadores LC dúplex traseros usando conectores UniCam® o anaeróbicos. Estos cassettes pueden también ser utilizados con troncales LC preconectorizados.
Cor da carcaça do adaptador
Categoria da fibra
Cor do adaptador
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| EDGE-CS12-AD | Cassete de Terminação em Campo EDGE™, 12 F, LC duplex, OM4, Sem Pigtail | |
| EDGE-CS12-AE | Cassete de Terminação em Campo EDGE™, 12 F, LC duplex, Monomodo UPC, Sem Pigtail | |
| EDGE-CS12-AF | Cassete de Terminação em Campo EDGE™, 12 F, LC duplex, Monomodo APC, Sem Pigtail |