text.skipToContent text.skipToNavigation

EDC-CS-STEEL-06P-NH

Centro de Distribuição Ambiental (EDC)  Para 6 cassetes, aço inoxidável

Envia normalmente em 14 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.
Especificações gerais
Número do produto EDC-CS-STEEL-06P-NH
Tipo de produto Distribuição
Tipo de montagem Montagem em poste,  Montável em parede 
Aplicação Redes empresariais,  Local Area Network (LAN),  Ambientes de rede privada 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Bloqueável Yes
Número de entradas de cabo 2
Tipo de entrada de cabo Pela parte inferior
Direção de entrada do cabo Parte inferior esquerda
Tipo de carcaça EDC
Cor da carcaça Natural
Número de painéis por carcaça 6
posição de bloqueio Parte frontal
Lock Type Lock mechanism
Dimensões
Altura 508 mm
Largura 508 mm
Profundidade 254 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem Housing with installation guide, 6 blank panels, unit ID label, (6) #8-32 x 0.50-in SS, (6) #8-32 SS nuts, (6) #8 split locker washer SS, (6) M6 flat washers SS, central member strain relief clamp kit, (40) 0.140-in tie wraps, sheath retention hardware kit, quick release latch kit
Peso de envio 26 kg
Shipping Height 572 mm
Shipping Width 673 mm
Shipping Depth 457 mm
Unidades por entrega 1/1
Compatível com cassete CCH
Modularidade – tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados Pedidos e projetos simplificados – 3-4 números de peça são reduzidos a apenas um. Emendas de fibra simples e de fita (pigtails), conectores mecânicos e de emenda
Modularidade
tornando a instalação e os deslocamentos, as adições e alterações mais simples e menos arriscados
Pedidos e projetos simplificados
3 a 4 números de peça são reduzidos a apenas um
Compatível com painel e módulo
Variedade de recursos de terminação direta e pré-terminada
Fácil de pedir e projetar
Menos tempo selecionando as bandejas de emenda corretas e escolhendo a bandeja de emenda correta a ser usada menos tempo gasto reunindo a lista de materiais correta e descobrindo o que é necessário
Classificação NEMA 4X ou IEC IP66
Proteção e durabilidade contra os elementos
Porta(s) com trava
Segurança do sistema
Uso interno e externo
Versatilidade em diversas aplicações
A unidade é fácil de perfurar, furar ou serrar; kit de montagem disponível
Instalação rápida e fácil