Gabinetes Pré-carregados EDGE™
Revolucione sua infraestrutura de rede com nossa solução inovadora de Gabinete Pré-carregado! Diga adeus ao carregamento manual de módulos e abrace a eficiência com nossos gabinetes pré-carregados Edge e Edge8. Experimente integração perfeita e implantação rápida, otimizando suas operações enquanto garante desempenho ideal. Além disso, com uma impressionante redução de 55% no peso da embalagem, você não apenas desfrutará de maior eficiência, mas também contribuirá para um futuro mais verde e sustentável. Eleve as capacidades de sua rede com a solução inovadora da Corning, tornando o futuro da conectividade uma realidade hoje.
Número de módulos
48
Painéis por Gabinete
48
Contagem de fibra
576
Categoria da fibra
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EG04-UM0489G-24 | Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-04U com 24 Módulos Monomodo | |
| EG04-UM0489G-48 | Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-04U com 48 Módulos Monomodo | |
| EG04-UM0593Q-24 | Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-04U com 24 Módulos Multimodo | |
| EG04-UM0593Q-48 | Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-04U com 48 Módulos Multimodo |