Gabinetes Pré-carregados EDGE™
Revolucione sua infraestrutura de rede com nossa solução inovadora de Gabinete Pré-carregado! Diga adeus ao carregamento manual de módulos e abrace a eficiência com nossos gabinetes pré-carregados Edge e Edge8. Experimente integração perfeita e implantação rápida, otimizando suas operações enquanto garante desempenho ideal. Além disso, com uma impressionante redução de 55% no peso da embalagem, você não apenas desfrutará de maior eficiência, mas também contribuirá para um futuro mais verde e sustentável. Eleve as capacidades de sua rede com a solução inovadora da Corning, tornando o futuro da conectividade uma realidade hoje.
Número de módulos
12
Painéis por Gabinete
12
Contagem de fibra
144
Categoria da fibra
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| EG1S-UM0489G-06 | Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U-SP com 6 Módulos Monomodo | |
| EG1S-UM0489G-12 | Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U-SP com 12 Módulos Monomodo | |
| EG1S-UM0593Q-06 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 6 modules multimodes | |
| EG1S-UM0593Q-12 | Tiroirs équipés EDGE™, EDGE-01U-SP avec 12 modules multimodes |