Painel para gabinete CCH, adaptadores LC
Categoria da fibra
Polido
Contagem de fibra
24
Número de adaptadores por painel
12
Cor da carcaça do adaptador
Material da carcaça do adaptador
Compósito
Tipo de adaptador
Duplex LC
Você também pode estar interessado em
Produtos
Número do produto | Nome do produto | |
---|---|---|
CCH-CP24-A8 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, 24 F, multimodo (OM1) de 62,5 µm | |
CCH-CP24-A9 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, UPC, 24 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP24-B3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, APC, 24 F, monomodo (OS2) | |
CCH-CP24-D3 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, 24 F, multimodo (OM2) de 50 µm | |
CCH-CP24-E4 | Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, 24 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm |