CTXCPP04-B3-2RH000
Cassete para emendas Centrix® 4 adaptadores LC APC, pigtails monomodo padrão MIC® de 900 µm, HS
Especificações gerais
| Número do produto | CTXCPP04-B3-2RH000 |
| Tipo de produto | Splice cassettes |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cabo | 900 µm |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 4 |
| Polida | APC |
| Tipo de pigtail | 900 µm |
| Família do produto | Centrix |
| Tipo de protetores de emenda | Termorretrátil |
| Número de portas | 4 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Verde |
| Tipo de adaptador | LC |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção | ≤ 0,25 dB |
| Refletância mín. | -65 dB |
Especificações do conector
| Tipo de conector | LC |
Dimensões
| Peso | 0,5 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 0,85 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |