MBDT-S-S0326C113200002W
MBDT Gen II, caixa de metal MBDT 100 Split 32 SCA 1-1X32 HS W
General Specifications
| Product Number | MBDT-S-S0326C113200002W |
| Tipo de produto | Terminais |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de acesso | Acesso frontal fixo |
| Tipo de montagem | Montável em parede |
| Opção de emenda | Sim |
| Métodos de instalação | Emendas |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Projeto
| Bloqueável | Yes |
| Contagem da fibra | 32 |
| Tipo de bandeja de emenda | FRM para protetores de emenda termorretráteis |
| Material da carcaça | Metal |
| Número de módulos vazios | 4 |
| Tipo de entrada de cabo | Slot com isolador |
| Número de bandejas de emenda | 1 |
| Tipo de adaptador frontal | SC APC |
| Tipo de protetores de emenda | Termorretrátil |
| Número de adaptadores | 32 |
| Número de portas | 36 |
| posição de bloqueio | Lado do fornecedor e do cliente |
Projeto do cabo
| Contagem da fibra | 32 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Verde |
| Material da carcaça | Compósito |
| Adaptador codificado | Sim |
| Adaptador fechado | Sim |
| Tipo de adaptador | SC APC |
| Encaixe | Cerâmico |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção do pigtail | 0,4 dB |
Especificações do conector
| Cor da carcaça | Cinza |
Dimensões
| Altura | 450 mm |
| Largura | 150 mm |
| Profundidade | 100 mm |
Informações de pedido
| Peso de envio | 4,32 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Gabinete de metal robusto
Entrada lateral esquerda do cabo com dispositivo de fixação do cabo em 3 versões: 1. Alívio de tensão de diâmetro do cabo/tubos de 3/5 mm 2. Alívio de tensão universal 3. Suporte OptiRise™ (pode ser utilizado com ou sem o alívio
de tensão)
Abertura para orientação de cabo interno sem patch
Acomoda até 72 adaptadores por caixa
Acomoda até 12 bandejas de emenda FRM por módulo
Trilhos para o suporte de parede como opção de montagem
Acomoda minimódulos de splitter de 900 µm pré-conectorizado
Elementos orientadores patch cord ajustável individualmente