MBDT Gen II, caixa de metal
Número de adaptadores
Contagem de fibra
Número de bandejas de emenda
Tipo de conector
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| MBDT-P-L0726C2TW | Emenda MBDT L e patch 72 SC APC | |
| MBDT-P-M0486C2TW | Emenda M MBDT e patch 48 SC APC | |
| MBDT-P-S0366C2TW | Emenda MBDT P e patch 36 SC APC | |
| MBDT-S-L0646C116400002W | MBDT 180 Split 64 SCA 1-1X64 HS W | |
| MBDT-S-M0486C113211162W | MBDT 150 Split 48 SCA 1-1X32 1-1X16 HS W | |
| MBDT-S-S0326C113200002W | MBDT 100 Split 32 SCA 1-1X32 HS W | |
| MBDT-WSP-100 | Suporte de parede para fixação do módulo de 1.000 mm | |
| MBDT-WSP-50 | Suporte de parede para fixação do módulo de 500 mm | |
| MBDT-X-L12 | Emenda pura MBDT G de 144 F | |
| MBDT-X-M06 | Emenda pura MBDT M de 72 F | |
| MBDT-X-S03 | Emenda pura MBDT P de 36 F |