text.skipToContent text.skipToNavigation

The small wall terminal is specifically designed to be installed close to or inside the subscriber premises. The terminal is suitable for FTTH applications in both multidwelling units (MDU) and single-family units (SFU). It provides an interface between the installed network and the customer device (ONT). The outlet is designed to be easily installed by operators, and its compact design is suitable for use in the home. The terminal can accommodate field-installable connectors or preconnectorized cables. Empty terminals can hold up to 9 m of slack for a 3 mm jacketed cable and can hold up to 4 SC adapters or 8 LC adapters.

Número de adaptadores
Tipo de pigtail Individual com revestimento primário natural e revestimento secundário amarelo
Adaptador com obturador
También le puede interesar

Productos

Número del producto Nombre del producto
SWT4-1-5C000-SF0BW-S Roseta óptica (SWT), SC UPC, posición del adaptador- frontal, blanco, 1F, entrada de cable desde atrás, paquete individual
SWT4-1-6C000-SB0KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - frontal, blanco, 1F, con cubierta retráctil blanca, entrada de cables por detrás, paquete individual
SWT4-1-6C000-SF0BW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - frontal, blanco, 1F, entrada de cables desde atrás, paquete individual
SWT4-1-6C44H-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, con bandeja de empalme, blanco, 2F, con bandeja de empalme, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-1-6W000-SB0KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - frontal, blanco, 2F, entrada de cable por detrás, paquete individual
SWT4-1-6W000-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, blanco, 1F, con cubierta retráctil blanca, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-1-6W44H-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, con bandeja de empalme, blanco, 2F, con cubierta retráctil blanca, con bandeja de empalme, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-2-6C000-SB0KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - frontal, blanco, 2F, con cubierta retráctil verde, entrada de cables por detrás, paquete individual
SWT4-2-6C000-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, blanco, 2F, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-2-6C000-SF0BW-S Roseta óptica (SWT), LC APC, posición del adaptador - empotrado, con bandeja de empalme, blanco, 8F, kit, entrada de cables incluida, paquete individual
SWT4-2-6C000-SF3BW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - frontal, con bandeja de empalme, blanco, 2F, con bandeja de empalme, entrada de cables desde atrás, paquete individual
SWT4-2-6C44H-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, con bandeja de empalme, blanco, 4F, con cubierta retráctil blanca, con bandeja de empalme, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-2-6S000-SF0BW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - frontal, blanco, 1F, entrada de cables desde atrás, paquete individual
SWT4-2-6S44H-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, con bandeja de empalme, con pigtails, blanco, 1F, SMF-28® Ultra OS2 (ITU-T G.657.A1), kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-2-6W000-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, blanco, 4F, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-2-6W000-SF3BW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - frontal, con bandeja de empalme, blanco, 2F, con cubierta retráctil blanca, con bandeja de empalme, entrada de cables desde atrás, paquete individual
SWT4-2-6W44H-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, con bandeja de empalme, con pigtails, blanco, 1F, SMF-28® Ultra OS2 (ITU-T G.657.A1) con cubierta retráctil blanca, kit, ambas entradas de cable incluidas, un solo paquete
SWT4-4-04000-SF0BW-S Roseta óptica (SWT), LC UPC, posición del adaptador - frontal, blanco, 4F, entrada de cable desde atrás, paquete individual
SWT4-4-5C000-SF0BW-S Roseta óptica (SWT), SC UPC, posición del adaptador- frontal, blanco, 4F, entrada de cable desde atrás, paquete individual
SWT4-4-6C000-SB0KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, blanco, 1F, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-4-6S44H-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, con bandeja de empalme, con pigtails, blanco, 2F, SMF-28® Ultra OS2 (ITU-T G.657.A1), kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-4-6W000-SB3KW-S Roseta óptica (SWT), SC APC, posición del adaptador - empotrado, con bandeja de empalme, blanco, 1F, con cubierta retráctil blanca, con bandeja de empalme, kit, ambas entradas de cable incluidas, paquete individual
SWT4-4-BS000-SB3KW-S
SWT4-8-B3000-SB3KW-S