Cassete de Terminação em Campo EDGE™
Os cassetes de terminação em campo EDGE™ fornecem a interface entre o cabo trunk e os jumpers LC duplex que conectam diretamente nos ativos eletrônicos. Esses cassetes não contêm pigtails, mas permitem a terminação em campo de cabos em massa diretamente nos adaptadores LC duplex traseiros usando conectores UniCam® ou anaeróbicos. Este cassete também pode ser usado com troncos LC pré-conectorizados.
Cor da carcaça do adaptador
Categoria da fibra
Cor do adaptador
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| EDGE-CS12-AD | Cassete de Terminação em Campo EDGE™, 12 F, LC duplex, OM4, Sem Pigtail | |
| EDGE-CS12-AF | Cassete de Terminação em Campo EDGE™, 12 F, LC duplex, Monomodo APC, Sem Pigtail | |
| EDGE-CS12-AE | Cassete de Terminação em Campo EDGE™, 12 F, LC duplex, Monomodo UPC, Sem Pigtail |