text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes Pré-carregados EDGE™

Revolucione sua infraestrutura de rede com nossa solução inovadora de Gabinete Pré-carregado! Diga adeus ao carregamento manual de módulos e abrace a eficiência com nossos gabinetes pré-carregados Edge e Edge8. Experimente integração perfeita e implantação rápida, otimizando suas operações enquanto garante desempenho ideal. Além disso, com uma impressionante redução de 55% no peso da embalagem, você não apenas desfrutará de maior eficiência, mas também contribuirá para um futuro mais verde e sustentável. Eleve as capacidades de sua rede com a solução inovadora da Corning, tornando o futuro da conectividade uma realidade hoje.


Produits

Référence du produit Nom du produit
EG01-UM0593Q-04 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U com 4 Módulos Multimodo
EG01-UM0593Q-08 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U com 8 Módulos Multimodo
EG02-UM0593Q-12 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-02U com 12 Módulos Multimodo
EG02-UM0593Q-24 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-02U com 24 Módulos Multimodo
EG04-UM0593Q-24 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-04U com 24 Módulos Multimodo
EG04-UM0593Q-48 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-04U com 48 Módulos Multimodo
EG1S-UM0593Q-06 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U-SP com 6 Módulos Multimodo
EG1S-UM0593Q-12 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U-SP com 12 Módulos Multimodo
EG02-UM0489G-12 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-02U com 12 Módulos Monomodo
EG02-UM0489G-24 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-02U com 24 Módulos Monomodo
EG04-UM0489G-48 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-04U com 48 Módulos Monomodo
EG01-UM0489G-04 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U com 4 Módulos Monomodo
EG04-UM0489G-24 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-04U com 24 Módulos Monomodo
EG1S-UM0489G-06 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U-SP com 6 Módulos Monomodo
EG01-UM0489G-08 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U com 8 Módulos Monomodo
EG1S-UM0489G-12 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U-SP com 12 Módulos Monomodo