text.skipToContent text.skipToNavigation

Acessórios de fecho de fibra e de cobre

Unidades por entrega
Tipo de protetores de emenda Não disponível
Número máximo de fibras por bandeja Não disponível

Products

Product Number Product Name
S45056-M135-A150 Pasta lubrificante para UCN (10 tubos com 20 g cada e 5 escovas planas)
S45056-M83-B1 Pasta de vedação 20 g
S45057-Z201-A267 Tecido de limpeza isopropílico da Corning
S45754-D1-A1 Acessórios de fecho de fibra e de cobre
S45756-M2-A2 Acessórios de fecho de fibra e de cobre