Acessórios de fecho de fibra e de cobre
Unidades por entrega
Tipo de protetores de emenda
Não disponível
Número máximo de fibras por bandeja
Não disponível
Produtos
| Número do produto | Nome do produto | |
|---|---|---|
| S45056-M135-A150 | Pasta lubrificante para UCN (10 tubos com 20 g cada e 5 escovas planas) | |
| S45056-M83-B1 | Pasta de vedação 20 g | |
| S45057-Z201-A267 | Tecido de limpeza isopropílico da Corning | |
| S45754-D1-A1 | Acessórios de fecho de fibra e de cobre | |
| S45756-M2-A2 | Acessórios de fecho de fibra e de cobre |