UCC-CART
Conectores de emenda Presslok™ UCC, pente
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | UCC-CART |
Código EAN | 4059496710869 |
Tipo de produto | Conector de emenda de cobre |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Composição | Preenchido com gel |
Nº de conexões | Dois (2) |
Tipo de conector | Tampa |
Condutor | AWG 26-22 |
Informações de pedido
Método de embalagem | Cartucho |
Unidades por entrega | 1600/1 |
Instalação rápida
Fácil de usar
Ampla faixa para os diâmetros mais comuns de condutor
Selante instalado na fábrica
Versão seca para aplicação em central