text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes Pré-carregados EDGE™

Revolucione sua infraestrutura de rede com nossa solução inovadora de Gabinete Pré-carregado! Diga adeus ao carregamento manual de módulos e abrace a eficiência com nossos gabinetes pré-carregados Edge e Edge8. Experimente integração perfeita e implantação rápida, otimizando suas operações enquanto garante desempenho ideal. Além disso, com uma impressionante redução de 55% no peso da embalagem, você não apenas desfrutará de maior eficiência, mas também contribuirá para um futuro mais verde e sustentável. Eleve as capacidades de sua rede com a solução inovadora da Corning, tornando o futuro da conectividade uma realidade hoje.

Número de módulos 8
Painéis por Gabinete 8
Contagem de fibra 96

Products

Product Number Product Name
EG01-UM0489G-04 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U com 4 Módulos Monomodo
EG01-UM0489G-08 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U com 8 Módulos Monomodo
EG01-UM0593Q-04 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U com 4 Módulos Multimodo
EG01-UM0593Q-08 Gabinetes Pré-carregados EDGE™, EDGE-01U com 8 Módulos Multimodo