Especificações gerais
Número do produto | U1R-BOX |
Código EAN | 4059496712993 |
Tipo de produto | Conector de emenda de cobre |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Composição | Preenchido com gel |
Nº de conexões | Dois (2) |
Tipo de conector | Drop em linha |
Condutor | AWG 24-19 |
Faixa de condutor | 0,5 mm para 0,9 mm |
Dimensões
Peso | 0,08 kg |
Informações de pedido
Método de embalagem | Caixa |
Unidades por entrega | 1000/1 |