DAWPS4300BB000AA00
Armário interno série LS Armário interno série LS
Especificações gerais
Número do produto | DAWPS4300BB000AA00 |
Código EAN | 4056418168852 |
Tipo de produto | Gabinetes FTTx |
Tipo de montagem | Montável em parede |
Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto e critérios de teste | Os gabinetes atendem às seções aplicáveis da Telcordia GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE |
Projeto
Número de cabos de distribuição | 432 |
Capacidade de fibra do gabinete | 432 |
Tipo de cabo de distribuição | Pigtails ribbon |
Tipo de cabo alimentador ou sangría | Pigtails loose tube |
Tipo de carcaça | Gabinetes FTTx |
Categoria de módulo divisor | Sem divisor |
Número de fibras no cabo de entrada | 48 |
Número de fibras de passagem | 36 |
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações do conector
Polida | APC |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Capacidade de "passagem" dedicada
Fornece serviço em um edifício de uso misto sem abrir mão dos recursos de divisor
Gerenciamento de fibra baseado em gravidade
A melhor organização de fibra de longo prazo da categoria
Acesso frontal total
Protege o backplane durante o atendimento diário do cliente
Compatibilidade do splitter na família de armários OptiTect®
Minimiza a necessidade de inventariar vários splitters
Proteção de escova removível instalada de fábrica
Fornece proteção adicional de backplane
Fechadura 216-B com cadeado