text.skipToContent text.skipToNavigation

Armário interno série LS

O armário de Convergência Local Interno OptiTect®, Série LS fornece tudo o necessário para gerenciar até 432 fibras de distribuição para aplicações FTTx internas. Todos os armários compartilham o mesmo roteamento de cabos e armazenamento divisor intuitivo e eficiente. Cada armário oferece ergonomia superior com total acesso frontal, o que resulta em tempo mínimo de instalação, conexões rápidas e, em última instância, maiores lucros. O painel de distribuição pode facilmente girar para fora se for considerado necessário. Para garantir a proteção do painel traseiro, o armário LS interno vem com uma proteção de escova removível instalada de fábrica. Fibras de alimentação, fibras de distribuição, módulos de divisão, emendas e armazenamento da saída de splitter não utilizado estão todos contidos em um único armário robusto para montagem em parede ou rack. A pré-conectorização de fábrica e a instalação do (s) cabo (s) alimentador (es) e riser, ou capacidade de emenda, garantem uma instalação rápida, fácil e confiável no campo. O armário de Convergência Local Interno OptiTect, Série LS foi desenvolvido para fornecer os mesmos recursos fornecidos no armário de Convergência Local OptiTect de rede externa. Esses recursos incluem os recursos de “passagem” rápida colocação em campo e estacionamento de módulos divisores e o melhor gerenciamento de fibra da classe. O armário de Convergência Local Interno OptiTect, Série LS está disponível em várias configurações. Ele pode ser comprado com pigtails, com cabeamento parcial ou total.
Capacidade da fibra do gabinete
Número de fibras no cabo de entrada

Produtos

Número do produto Nome do produto
DAWPS4300BB000AA00 Armário interno série LS, 432 montagem em parede, alimentador de 48F e 36 fibras de passagem, pigtail de tubo loose, distribuição de 432F, pigtails ribon, SCAPC, sem splitter
DDWPS2000BB000BB00 Armário interno série LS, 144 montagem em parede, alimentador de 24F sem passagem, pigtail de tubo loose, distribuição de 144F, pigtails tubo loose, SCAPC, sem splitter