text.skipToContent text.skipToNavigation

DDWPS2000BB000BB00

Armário interno série LS  Armário interno série LS

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto DDWPS2000BB000BB00
Código EAN 4056418156415
Tipo de produto Gabinetes FTTx
Tipo de montagem Montável em parede 
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes CATV 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste Os gabinetes atendem às seções aplicáveis da Telcordia GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE 
Projeto
Número de cabos de distribuição 144
Capacidade de fibra do gabinete 144
Tipo de cabo de distribuição Pigtails loose tube
Tipo de cabo alimentador ou sangría Pigtails loose tube
Tipo de carcaça Gabinetes FTTx
Categoria de módulo divisor Sem divisor
Número de fibras no cabo de entrada 24
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificações do conector
Polida APC
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Capacidade de "passagem" dedicada
Fornece serviço em um edifício de uso misto sem abrir mão dos recursos de divisor
Gerenciamento de fibra baseado em gravidade
A melhor organização de fibra de longo prazo da categoria
Acesso frontal total
Protege o backplane durante o atendimento diário do cliente
Compatibilidade do splitter na família de armários OptiTect®
Minimiza a necessidade de inventariar vários splitters
Proteção de escova removível instalada de fábrica
Fornece proteção adicional de backplane
Fechadura 216-B com cadeado