VFAPS77-1UC231UC00
Armário externo série LS Armário externo série LS
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
| Número do produto | VFAPS77-1UC231UC00 |
| Tipo de produto | Gabinetes FTTx |
| Tipo de montagem | Montagem em plataforma |
| Aplicação | Redes de operadoras, Ambientes CATV |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Projeto e critérios de teste | Os gabinetes atendem às seções aplicáveis da Telcordia GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE |
Projeto
| Número de cabos de distribuição | 2x432 |
| Capacidade de fibra do gabinete | 864 |
| Tipo de cabo de distribuição | Cabo ALTOS® Lite blindado, loose tube |
| Opção de tonificação externa | Sem tonificação |
| Tipo de cabo alimentador ou sangría | Cabo ALTOS® blindado Lite, loose tube, preenchido com gel |
| Tipo de carcaça | Gabinetes FTTx |
| Categoria de módulo divisor | Sem divisor |
| Número de fibras no cabo de entrada | 72 |
| Número de fibras de passagem | 72 |
Projeto - Adaptador
| Tipo de adaptador | SC APC |
Especificações mecânicas
| Comprimento do cabo alimentador e de distribuição | 31 m |
Especificações do conector
| Polida | APC |
Informações de pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |
Múltiplas configurações de montagem em base ou poste
Fornece ao operador flexibilidade máxima de implantação
Sistema de aterramento exclusivo
Fornece um único ponto fora do armário para isolar e tonificar os cabos no armário
Carcaça substituível em campo
Permite que a operadora substitua o hardware externo sem interromper os serviços
Fornece posicionamento rápido em campo e estacionamento de módulos de splitter
Utiliza um clipe de conector de 32 portas