text.skipToContent text.skipToNavigation

Cassete de Terminação em Campo EDGE™

Os cassetes de terminação em campo EDGE™ fornecem a interface entre o cabo trunk e os jumpers LC duplex que conectam diretamente nos ativos eletrônicos. Esses cassetes não contêm pigtails, mas permitem a terminação em campo de cabos em massa diretamente nos adaptadores LC duplex traseiros usando conectores UniCam® ou anaeróbicos. Este cassete também pode ser usado com troncos LC pré-conectorizados.


Produtos

Número do produto Nome do produto
EDGE-CS12-AD Cassete de Terminação em Campo EDGE™, 12 F, LC duplex, OM4, Sem Pigtail
EDGE-CS12-AF Cassete de Terminação em Campo EDGE™, 12 F, LC duplex, Monomodo APC, Sem Pigtail
EDGE-CS12-AE Cassete de Terminação em Campo EDGE™, 12 F, LC duplex, Monomodo UPC, Sem Pigtail