CTXCPP24-AD-2QH000
Cassete para emendas Centrix® 12x LC Duplex/PC adapters and 24x LC/PC single fiber pigtails (OM4)
General Specifications
Product Number | CTXCPP24-AD-2QH000 |
Tipo de producto | Centrix |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cable | 250 µm |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
Tipo de pigtail | 900 µm |
Número de puertos | 12 |
Especificaciones ópticas - Hardware
Pérdida por inserción | ≤ 0,25 dB |
Reflectancia mínima | -58 dB |
Especificaciones del conector
Pulido | PC |
Tipo de conector | LC |
Dimensiones
Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 0,85 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Las cubiertas transparentes permiten la resolución de problemas
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete