text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP36-00-00C000

Cassete para emendas Centrix®  Apenas emenda por crimpagem vazia

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega
Especificações gerais
Número do produto CTXCPP36-00-00C000
Tipo de produto Splice cassettes
Categoria da fibra Multimodo/Monomodo
Tipo de cabo 900 µm
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 36
Família do produto Centrix
Tipo de protetores de emenda Crimpagem
Número de portas 36
Dimensões
Peso 0,5 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1
Tampas cativas em ambos lados do cassete
Tampas transparentes permitem a resolução de problemas
Armazenamento de fibra nua e folga de tubo de até 2 m
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete