CTXCPP36-A9-2RC000
Cassete para emendas Centrix® 18 adaptadores duplex LC UPC e 36 pigtails de fibra única LC UPC (OS2), CS
Especificações gerais
| Número do produto | CTXCPP36-A9-2RC000 |
| Tipo de produto | Splice cassettes |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cabo | 900 µm |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 36 |
| Polida | UPC |
| Tipo de pigtail | 900 µm |
| Família do produto | Centrix |
| Tipo de protetores de emenda | Crimpagem |
| Número de portas | 36 |
Projeto - Adaptador
| Cor da carcaça | Azul |
| Tipo de adaptador | LC duplex |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção | ≤ 0,25 dB |
| Refletância mín. | -58 dB |
Especificações do conector
| Tipo de conector | LC |
Dimensões
| Peso | 0,5 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 0,85 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Adaptador LC com tampa de proteção contra pó integrada
Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter
Tampas cativas em ambos lados do cassete
Tampas transparentes permitem a resolução de problemas
Armazenamento de fibra nua e folga de tubo de até 2 m
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete