CTXCPP36-A9-2RJ000
Cassete para emendas Centrix® 36 adaptadores LC UPC & pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon
General Specifications
| Product Number | CTXCPP36-A9-2RJ000 |
| Tipo de produto | Centrix |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Tipo de cabo | 250 µm |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, operação | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto
| Tipo de pigtail | Ribbon |
| Número de portas | 36 |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção | ≤ 0,25 dB |
| Refletância mín. | -58 dB |
Especificações do conector
| Polida | UPC |
| Tipo de conector | LC |
Dimensões
| Peso | 0,5 kg |
Informações de pedido
| Peso de envio | 0,85 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Easy port access and identification
Easy port access and identification
Integrated patch cord guide supports patch management
Front and top labeling for easy identification
Captive covers on both sides of the cassette
Transparent covers enable trouble shooting
Bare fiber and tube slack storage up to 2m by design
Multiple tube entry from the rear or both sides on the cassette