text.skipToContent text.skipToNavigation

CTXCPP36-B3-2RJ000

Cassete para emendas Centrix®  36 adaptadores LC APC & pigtails SM, pigtails SM padrão Ribbon

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CTXCPP36-B3-2RJ000
Tipo de produto Centrix
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Tipo de cabo 250 µm
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Condições ambientais
Faixa de temperatura, operação -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Projeto
Tipo de pigtail Ribbon
Número de portas 36
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção ≤ 0,25 dB
Refletância mín. -65 dB
Especificações do conector
Polida APC
Tipo de conector LC
Dimensões
Peso 0,5 kg
Informações de pedido
Peso de envio 0,85 kg
Unidades por entrega 1/1
Fácil acesso às portas e identificação
Easy port access and identification
Guia de patchcord integrado suporta gerenciamento dos cordões
Rotulagem frontal e superior para fácil identificação
Tampas cativas em ambos lados do cassete
Tampas transparentes permitem a resolução de problemas
Armazenamento de fibra nua e folga de tubo de até 2 m
Entrada múltipla de tubo na parte traseira ou em ambos os lados do cassete