EDGE-CS12-AF-P00RE
Cassete de Emenda EDGE™ 12F, LC duplex, Monomodo APC, fibras individuais
General Specifications
| Product Number | EDGE-CS12-AF-P00RE |
| Tipo de produto | Cassetes |
| Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
| Opção de emenda | Sim |
| Aplicação | Data Center |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Projeto
| Contagem da fibra | 12 |
| Número de pigtails | 12 |
| Número de bandejas de emenda | 1 |
| Comprimento do pigtail | 1,5 m |
| Cor do adaptador frontal | Verde |
| Tipo de adaptador frontal | LC Duplex com dispositivos de fechamento |
| Número de feixes pigtail | 1 |
| Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
| Tipo de pigtail | Telcordia codificado por cores para buffers e fibras |
| Tipo de protetores de emenda | Proteção de emenda termorretrátil |
| Capacidade da fibra | 12 |
| Número de protetores de emenda | 12 |
| Número de adaptadores | 6 |
Projeto - Adaptador
| Material da carcaça | Compósito |
| Adaptador codificado | Não |
| Adaptador fechado | Sim |
| Tipo de adaptador | LC |
| Encaixe | Cerâmico |
Especificações ópticas - Hardware
| Perda por inserção do módulo, máx. | 0,5 dB |
| Refletância do pigtail | -58 dB |
Especificações do conector
| Polida | APC |
| Tipo de conector | LC duplex |
| Material do ferrolho | Cerâmico |
Dimensões
| Peso | 0,08 kg |
Informações de pedido
| Capacidade do módulo | 12 |
| Peso de envio | 0,13 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |