text.skipToContent text.skipToNavigation

GE7E772GLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  monomodo (OS2), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 72F, pernas de 840 mm, alça de tração em uma extremidade, 30 m

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto GE7E772GLZDDU030M
Categoria da fibra Aprimorada para curvatura SM (OS2)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação 0 °C  a  50 °C    (32 °F  a  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  a  60 °C    (14 °F  a  140 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 72
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Monomodo
Especificações mecânicas
Diâmetro externo nominal 10,5 mm    ± 0,3mm
Raio mín. de curvatura de instalação 157,5 mm
Raio mín. de curvatura de operação 52,5 mm
Especificações - Conector A
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância ≤ -65 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Refletância ≤ -65 dB
Furca - Conector A
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +76mm
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Cor do terminal Amarelo
Diâmetro do terminal 2 mm
Contagem de pernas 9
Altura do plugue 20 mm
Largura do plugue 20 mm
Profundidade do plugue 108,6 mm
Furca - Conector B
Cor do terminal Amarelo
Tipo de furca EDGE™ tamanho 2, 20 mm x 20 mm x 108,6 mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +76mm
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 56 mm
Alça de tração - Conector B
Diâmetro mín. do tamanho do duto 89 mm
Dimensões
Comprimento 30 m
Peso 23,5 kg
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Conteúdo da Embalagem 2x EDGE™ clips size 2 single stack, 2x EDGE clips size 2 double stack, 2x EDGE U-clips size 2, a printed test report and SRP
Unidades por entrega 1/1
Clips de alivio de tensión de fácil instalación
Gestión de cables más sencilla
Conectividad de baja pérdida
Mayor flexibilidad en el diseño del sistema
Pequeño diámetro exterior
Mejora la eficiencia de llenado de la bandeja portacables y permite una mejor circulación del aire
Fibra más resistente a curvaturas
Permite curvaturas más cerradas en el enrutamiento y en el almacenamiento de reserva del cable, reduciendo el riesgo de inactividad debido a cables pellizcados o doblados
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo