text.skipToContent text.skipToNavigation

ZE5E5E4TLZDDU030M

Trunk EDGE8® MTP®  multimodo 50 µm (OM3), 8F MTP (com pinos) para 8F MTP (com pinos), 144F, pernas de 840 mm, sem alça de tração, 30 m

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number ZE5E5E4TLZDDU030M
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  to  50 °C    (23 °F  to  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -10 °C  to  60 °C    (14 °F  to  140 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -25 °C  to  70 °C    (-13 °F  to  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 144
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Especificações mecânicas
Resistência à tração 440 N
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 210 mm
Optical Characteristics
Fiber Code T
Performance Option Code 88
Fiber Category OM3 
Fiber Type Multimode
Fiber Name 50 µm MM (OM3)
Maximum Attenuation 2.8 dB/km / 1.0 dB/km
Wavelengths 850 nm / 1300 nm
Fiber Compliance IEC 60793-2-10
Fiber Core Diameter 50 µm
Cladding diameter 125 µm
Coating diameter 242 µm
Serial 1 Gigabit Ethernet 750 m / 600 m
Serial 10 Gigabit Ethernet 300 m / -
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) 2000 MHz*km / -
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 1500 MHz*km / 500 MHz*km
Especificações - Conector A
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância < -20 dB
Especificações - Conector B
Perda por inserção, típica 0,35 dB
Perda por inserção, máx. 0,35 dB
Nota: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Resistência à tração do cabo revestido 44 N
Durabilidade ≤ 0,2 dB de alteração, 200 reacoplamentos, FOTP-21
Codificado (segurança) Não
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Simplex, 4P
Refletância ≤ -20 dB
Furca - Conector A
Pernas escalonadas por grupo 5 
Comprimento da perna 840 mm   -0 / +140mm
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Contagem de pernas 18
Altura do plugue 13,4 mm
Largura do plugue 13,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Furca - Conector B
Diâmetro do terminal 2 mm
Incremento do escalonamento 100 mm
Comprimento mais curto das pernas escalonadas (mm) 840 mm
Tipo de plugue Termorretrátil
Altura do plugue 13,4 mm
Largura do plugue 13,4 mm
Profundidade do plugue 170 mm
Pernas escalonadas por grupo 5 
Comprimento da perna 840 mm
Contagem de pernas 18
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Não
Dimensões
Comprimento 30 m
Diâmetro externo 13,4 mm
Informações de pedido
Método de embalagem Carretel plástico
Conteúdo da Embalagem 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Unidades por entrega 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Small outer diameter
Improves cable tray fill ratio and allows for imported airflow
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Corning® CleanAdvantage™ technology and optimized dust cap
Eliminates the need for scoping and cleaning prior to initial field connection