018T88-33191-A3
Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum Cabo tight buffered MIC®, blindado com bloqueio, Plenum
General Specifications
| Product Number | 018T88-33191-A3 |
| Métodos de instalação | Horizontal, Plenum, Riser |
| Tipo de cabo | Tight-Buffered |
| Ambiente | Interno |
| Tipo de produto | Blindagem com bloqueio |
| Categoria da fibra | 50 µm MM (OM4+) |
| Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
| Geometria do cabo | Redondo |
Normas
| RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
| Aprovações e listas | National Electrical Code® (NEC®) OFCP, NFPA 262, CSA FT-6 |
| Projeto e critérios de teste | ICEA S-83-596 |
Condições ambientais
| Faixa de temperatura, instalação | 0 °C to 60 °C (32 °F to 140 °F ) |
| Faixa de temperatura, operação | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F ) |
| Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Projeto do cabo
| Elemento central | Fio |
| Contagem da fibra | 18 |
| Número de fios de rasgamento | 2 |
| Cor da capa externa | Verde-água |
| Material da capa externa | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 1 | Membros de rigidez dielétrica |
| Elementos e/ou blindagem de resistência à tração - Camada 2 | Membros de rigidez dielétrica |
| Material da capa interna | Retardador de chama |
| Elementos e/ou armadura de resistência à tração - Camada 3 | Blindagem com bloqueio |
| Cor do tight buffer, Camada 1 | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
| Cor do tight buffer, Camada 2 | Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água, Azul*, Laranja*, Verde*, Marrom*, Ardósia*, Branco* |
| Classificação de chama | Plenum (OFCP) |
Especificações mecânicas
| Resistência à tração máx., longo prazo, ≤ 12F | 132 N |
| Resistência à tração máx., longo prazo, >12F | 200 N |
| Resistência à tração máx., longo prazo | 200 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, ≤12F | 440 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo, >12F | 660 N |
| Resistência à tração máx., curto prazo | 660 N |
| Raio mín. de curvatura de instalação | 206 mm |
| Raio mín. de curvatura de operação | 137 mm |
| Diâmetro interno nominal do cabo | 7,4 mm |
| Diâmetro externo nominal | 13,7 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | T |
| Performance Option Code | 91 |
| Fiber Category | OM4 Extended Distance |
| Fiber Type | Multimode |
| Fiber Name | 50 µm MM (OM4+) |
| Maximum Attenuation | 2.8 dB/km / 1.0 dB/km |
| Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
| Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
| Fiber Core Diameter | 50 µm |
| Serial 1 Gigabit Ethernet | 1100 m / 600 m |
| Serial 10 Gigabit Ethernet | 600 m / - |
| Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 5350 MHz*km / - |
| Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 3500 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensões
| Peso do Cabo | 151 kg/km |
Flexible, interlocking armor design
Seven times crush protection compared to non-armored cables
TBII buffered fibers
Easy, consistent stripping
Flame-retardant jacket
Rugged and durable