text.skipToContent text.skipToNavigation

80611314065

Presslok™ Crimp Tool  Crimping Tool E-9J

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto 80611314065
Tipo de produto Wire Connector
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Dimensões
Comprimento 0 mm
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Engineered to fit comfortable in hand
Provides mechanical advantages for less operator fatigue
Adjustable jaws on some models
Automatic catridges on some models