![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![2x6 E9 SMF-28e+® ITU G652.D](https://www.corning.com/catalog/coc/products/a/altos-loose-tube-outdoor-duct-cable-lt-2.3/012ER4-63122A20/images/012ER4-63122A20_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
![2x6 E9 SMF-28e+® ITU G652.D](https://www.corning.com/catalog/coc/products/a/altos-loose-tube-outdoor-duct-cable-lt-2.3/012ER4-63122A20/images/012ER4-63122A20_xs_CALA_PTB.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
012ER4-63122A20
ALTOS® tubo solto cabo ao ar livre 2x6 E9 SMF-28e+® ITU G652.D
Especificações gerais
Número do produto | 012ER4-63122A20 |
Código EAN | 4042673392354 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
Aplicação | Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
Padrões da fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Impermeabilidade | IEC 60794-1-2 F5 |
Normas
Padrões da fibra | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Tipo B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação | -5 °C para 50 °C (23 °F para 122 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Marcação do cabo | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 2X6 E9 LT 2.3 |
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 12 |
Número de fios de rasgamento | 1 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE) |
Espessura nominal do revestimento externo | 1,5 mm |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,25 mm |
Diâmetro do elemento central | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 2 |
Número de elementos de enchimento | 4 |
Número de posições do tubo | 6 |
Fita | Expansível em água |
Coloração da fibra | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco |
Fibras por tubo | 6 |
Color Code Standards | Telcordia |
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento | 2000 N/10 cm |
Resistência à tração máx. para instalação | 2700 N |
Raio mín. de curvatura de instalação | 185 mm |
Raio mín. de curvatura de operação | 155 mm |
Diâmetro externo nominal | 10,3 mm |
Características ópticas
Comprimento de onda de corte do cabo | 1260 nm |
Código da fibra | E |
Nome da fibra | E9/125 SMF28e+® |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opção de desempenho | 22 |
Diâmetro do núcleo da fibra | 8,2 µm |
Atenuação máxima | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Ethernet 1 Gigabit serial | 5000 MHz*km / - / - |
Ethernet 10 Gigabit serial | 10000 MHz*km / - / 40000 MHz*km |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoria da fibra | OS2 |
Dimensões
Cable Weight | 79 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
Núcleo do cabo a seco por meio de elementos que absorve água
Permite uma preparação eficiente e amigável-artesanato cabo em aplicações no exterior