text.skipToContent text.skipToNavigation

024FR4-T3101A20

ALTOS® tubo solto cabo ao ar livre  ALTOS® tubo solto cabo ao ar livre

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Especificações gerais
Número do produto 024FR4-T3101A20
Tipo de cabo Loose Tube
Ambiente Externo
Tipo de produto Dielétrico
Categoria da fibra SM NZ-DSF (G.655)
Codificação de acordo com EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Aplicação Duto 
Geometria do cabo Redondo
Normas
Padrões da fibra ITU-T G.655 (todas as tabelas),  IEC 60793-2-50 Tipo B4,  TIA/EIA-492-EA00,  Telcordia GR-20 
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Impermeabilidade IEC 60794-1-2 F5
Condições ambientais
Faixa de temperatura, instalação -5 °C  para  50 °C    (23 °F  para  122 °F    )
Faixa de temperatura, operação -30 °C  para  70 °C    (-22 °F  para  158 °F    )
Faixa de temperatura, armazenamento -40 °C  para  70 °C    (-40 °F  para  158 °F    )
Projeto do cabo
Marcação do cabo Meter - Handset - Sine - CORNING - Year -ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 2X12 E10 LT 2.3
Elemento central Dielétrico
Contagem da fibra 24
Número de fios de rasgamento 1
Cor da capa externa Preto
Material da capa externa Polietileno Linear de Baixa Densidade (LLDPE)
Espessura nominal do revestimento externo 1,5 mm
Cor do tubo de buffer Azul, Laranja
Diâmetro do tubo de buffer 2,25 mm
Diâmetro do elemento central 2,5 mm
Número de tubos ativos 2
Número de elementos de enchimento 4
Número de posições do tubo 6
Fita Expansível em água
Coloração da fibra Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Verde-água
Fibras por tubo 12 
Color Code Standards Telcordia
Especificações mecânicas
Resistência a esmagamento 2000 N/10 cm
Resistência à tração máx. para instalação 2700 N
Raio mín. de curvatura de instalação 185 mm
Raio mín. de curvatura de operação 155 mm
Diâmetro externo nominal 10,3 mm 
Dimensões
Peso do Cabo 79 kg/km
Max. cable length per reel/drum 6000 m
Estrutura totalmente dielétrica
Não exige aterramento ou conexão
UV e micróbio resistente
Pode ser instalado em dutos ou canalizações
Tecnologia impermeável
Aplicações externas (OSP)
Fibras / tubos de buffer código de cores para Telcordia-Bellcore
Fácil identificação dos tubos e fibras individuais
Núcleo do cabo a seco por meio de elementos que absorve água
Permite uma preparação eficiente e amigável-artesanato cabo em aplicações no exterior