096DU4-T4701D20
Cabo loose tube ALTOS®, sem gel, totalmente dielétrico, com tecnologia FastAccess® 96 F, TXF™ optical fiber, Single-mode (OS2)
Especificações gerais
Número do produto | 096DU4-T4701D20 |
Tipo de cabo | Loose Tube |
Ambiente | Externo |
Tipo de produto | Dielétrico |
Categoria da fibra | Fibra óptica TXF® |
Aplicação | Aéreo, Duto |
Geometria do cabo | Redondo |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Instalações comuns | Aéreo fixo e duto externo, interno quando instalado de acordo com o Artigo 770 do National Electrical Code® (NEC®) |
Projeto e critérios de teste | ANSI/ICEA S-87-640 |
Condições ambientais
Notes | Corning recommends storing cable in a proper temperature environment prior to installation to allow the cable temperature to meet installation temperature range specifications for best installation results. |
Faixa de temperatura, instalação | -30 °C para 70 °C (-22 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, operação | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Faixa de temperatura, armazenamento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Projeto do cabo
Elemento central | Dielétrico |
Contagem da fibra | 96 |
Cor da capa externa | Preto |
Material da capa externa | Polietileno (PE) |
Cor do tubo de buffer | Azul, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto |
Diâmetro do tubo de buffer | 2,5 mm |
Número de tubos ativos | 8 |
Número de posições do tubo | 8 |
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
Diâmetro externo nominal | 12,2 mm |
Min. Bend Diameter Installation | 366 mm |
Min. Bend Diameter Operation | 244 mm |
Características ópticas
Código da fibra | D |
Nome da fibra | Fibra óptica TXF® |
Tipo de fibra | Monomodo |
Código de opção de desempenho | 01 |
Atenuação máxima | - / - / 0,20 dB/km |
Atenuação típica | - / - / 0,18 dB/km |
Comprimentos de onda | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Categoria da fibra | G.654.E |
Dimensões
Cable Weight | 98 kg/km |
Comprimento | 0 mm |
Contains FastAccess® technology
Innovative cable jacket feature reduces cable end access time, reduces overall risk of inadvertent fiber damage, as well as, risk to installers from sharp cable access tools
Capa de polietileno
Resistente, durável e fácil de decapar (ao mesmo tempo que oferece proteção superior contra radiação UV, fungos, abrasão e outros fatores ambientais)
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Industry-standard performance
Meets the requirements of Telcordia GR-20, Issue 3 and ICEA S-87-640
Disponível nas versões 62,5 µm, 50 µm, monomodo e híbridas
Pronto para qualquer aplicação, incluindo Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet