UM-9HRBR8HRBR-3-2108-U-BR
Kit de Expansão OptiTap® - UCAO com fechamento mecânico, 17 portas OptiTap®, 2 splitters 1x8, 1 pigtail SC/APC (porta de expansão)
Especificações gerais
Número do produto | UM-9HRBR8HRBR-3-2108-U-BR |
Ambiente | Externo |
Tipo de cabo | Derivação, expressa |
Tipo de produto | Caixa terminal de emenda |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Fixação do membro central para o cabo principal | Sim |
Contagem de porta de cabo de distribuição | 7 |
Alcance do cabo de distribuição | 6 mm para 15 mm |
Contagem de emenda termorretrátil por bandeja SE | 24 |
Alcance do cabo principal | 6 mm para 15 mm |
Contagem máxima de bandejas | 6 |
Número de bandejas de emenda pré-carregadas | 3 |
Tipo de vedação | Isolador |
Tipo de bandeja de emenda | MFT |
Módulo divisor | Dual 1x8 |
Número de pigtails | 1 |
Dimensões
Altura | 186 mm |
Largura | 157 mm |
Profundidade | 421 mm |
Informações de pedido
Unidades por entrega | 1/1 |
Proteção do investimento
Caixas UCAO MS já instaladas podem ser ampliadas em até 4 portas OptiTap®
Aumento de capacidade
Aumento na capacidade de portas OptiTap® da UCAO MS, de 16 a hasta 20 puertos por terminal.
Flexibilidade para provedores de redes neutras
Provedores de redes neutras têm maior flexibilidade em atender a demandas de novos clientes