EDGE-CS12-AE
EDGE™ Field-Term Cassette 12 F, LC duplex, monomodo UPC, sem pigtail
Especificações gerais
Número do produto | EDGE-CS12-AE |
Código EAN | 4056418147086 |
Tipo de produto | Cassetes |
Categoria da fibra | Monomodo (OS2) |
Opção de emenda | Sim |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Tipo de bandeja de emenda | Cassete de emenda terminado em campo EDGE™ |
Número de bandejas de emenda | 1 |
Cor do adaptador frontal | Azul |
Tipo de adaptador frontal | LC com dispositivos de fechamento |
Tipo de carcaça | Cassetes |
Tipo de painel ou módulo | EDGE™ |
Capacidade da fibra | 12 |
Número de adaptadores | 6 |
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça | Azul |
Material da carcaça | Compósito |
Adaptador codificado | Não |
Adaptador fechado | Sim |
Tipo de adaptador | LC Duplex com dispositivo de fechamento |
Encaixe | Cerâmico |
Especificações do conector
Polida | UPC |
Dimensões
Peso | 0,07 kg |
Informações de pedido
Peso de envio | 0,12 kg |
Capacidade do módulo | 12 |
Unidades por entrega | 1/1 |