text.skipToContent text.skipToNavigation

VEAPS47-1UC231UC00

Armário externo série LS  Armário externo série LS

Entre em contato com o distribuidor local para obter os prazos de entrega

Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto VEAPS47-1UC231UC00
Tipo de produto Gabinetes FTTx
Tipo de montagem Montagem em plataforma 
Aplicação Redes de operadoras,  Ambientes CATV 
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste Os gabinetes atendem às seções aplicáveis da Telcordia GR-2898-CORE, GR-487-CORE, GR-63-CORE, GR-449-CORE 
Projeto
Número de cabos de distribuição 2x288
Capacidade de fibra do gabinete 576
Tipo de cabo de distribuição Cabo ALTOS® Lite blindado, loose tube
Opção de tonificação externa Sem tonificação
Tipo de cabo alimentador ou sangría Cabo ALTOS® blindado Lite, loose tube, preenchido com gel
Tipo de carcaça Gabinetes FTTx
Categoria de módulo divisor Sem divisor
Número de fibras no cabo de entrada 48
Número de fibras de passagem 72
Projeto - Adaptador
Tipo de adaptador SC APC
Especificações mecânicas
Comprimento do cabo alimentador e de distribuição 31 m
Especificações do conector
Polida APC
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Múltiplas configurações de montagem em base ou poste
Fornece ao operador flexibilidade máxima de implantação
Sistema de aterramento exclusivo
Fornece um único ponto fora do armário para isolar e tonificar os cabos no armário
Carcaça substituível em campo
Permite que a operadora substitua o hardware externo sem interromper os serviços
Fornece posicionamento rápido em campo e estacionamento de módulos de splitter
Utiliza um clipe de conector de 32 portas