ECM-RM12-05-93T
EDGE™ Module 12 F, LC duplex para conector MTP®, 50 µm multimodo (OM3)
Você também pode estar interessado em
Especificações gerais
Número do produto | ECM-RM12-05-93T |
Tipo de produto | Módulos |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
Aplicação | LAN/SAN do data center |
Normas
RoHS | Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU |
Projeto
Contagem da fibra | 12 |
Tipo de adaptador traseiro | MTP® |
Cor do adaptador traseiro | Verde-água |
Cor do adaptador frontal | Verde-água |
Tipo de adaptador frontal | LC Duplex com dispositivos de fechamento |
Tipo de carcaça | Módulos |
Família do produto | EDGE™ |
Especificações ópticas - Hardware
Perda por inserção do módulo, máx. | 0,5 dB |
Comprimentos de onda | 850 nm / 1300 nm |
Categoria da fibra | 50 µm MM (OM3) |
Especificações - Conector A
Tipo de conector | MTP® (com pinos) |
Polida | PC |
Material do ferrolho | Compósito |
Tipo de face final | PC |
Especificações - Conector B
Tipo de conector | LC duplex |
Polida | PC |
Material do ferrolho | Cerâmico |
Tipo de face final | PC |
Dimensões
Largura | 103 mm |
Profundidade | 125 mm |
Informações de pedido
Método de embalagem | Embalagens blister individuais |
Unidades por entrega | 1/1 |