text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP72-U1

Painéis EDGE™  72F, 6 Adaptadores MTP com obturadores, Monomodo (OS2)

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit EDGE-CP72-U1
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 6
Contagem da fibra 72
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Preto
Nível mestre do tipo de adaptador MTP®/MPO
Cor do adaptador frontal Preto
Tipo de adaptador frontal MTP com dispositivos de fechamento
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto
Tipo de adaptador MTP®
Dimensões
Profundidade 14,43 mm
Peso 11 kg
Informações de pedido
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores MTP reversíveis permitem alterações de polaridade no local
Redução de riscos de atrasos de instalação ou erros durante o comissionamento de novos aparelhos
Utiliza hardware e cabeamento de rede primária de EDGE Solutions existentes
Maior retorno do investimento e redução dos custos de instalação
Os components de fibra Corning® ClearCurve® criam um cabeamento menor e mais robusto
Redução do congestionamento dentro e entre os racks para melhor fluxo de ar; menor risco de tempo de inatividade causado por cabos comprimidos ou dobrados
Painéis de adaptadores MTP
Facilitam o upgrade para ótica paralela
Tampas de proteção contra poeira são desnecessárias
Fornece proteção confiável contra poeira
Obturadores translúcidos
Difunde a luz VFL e permite a identificação de fibras para painéis MTP e LC de 6 portas