text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP24-90

Painéis de Adaptadores MTP®  24 F, Monomodo (OS2)

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE-CP24-90
Categoria da fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 2
Contagem da fibra 24
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Preto
Nível mestre do tipo de adaptador MTP®/MPO
Cor do adaptador frontal Preto
Número de adaptadores 2
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Preto
Material da carcaça Compósito
Estilo de adaptador Padrão
Tipo de adaptador MTP®
Dimensões
Altura 9 mm
Largura 100 mm
Profundidade 125 mm
Peso 3 kg
Informações de pedido
Peso de envio 72 kg
Shipping Height 200 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 130 mm
Unidades por entrega 1/1
Fornece pontos de conexão MTP
Entre os troncos e o chicote de fios ou os troncos extensores
Instalação
Pode ser instalado ou removido da parte frontal ou traseira de uma carcaça
Promove atualizações simples para óptica paralela
Facilitam o upgrade para ótica paralela

Embalagem

Embalados em recipientes de fácil abertura