text.skipToContent text.skipToNavigation

EDGE-CP48-E3

Painéis de Adaptadores MTP®  48 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4)

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
General Specifications
Product Number EDGE-CP48-E3
Categoria da fibra 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto
Número de adaptadores 4
Contagem da fibra 48
Tipo de adaptador traseiro MTP®
Cor do adaptador traseiro Verde-água
Nível mestre do tipo de adaptador MTP®/MPO
Cor do adaptador frontal Verde-água
Número de adaptadores 2
Projeto - Adaptador
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Estilo de adaptador Padrão
Tipo de adaptador MTP®
Dimensões
Altura 9 mm
Largura 100 mm
Profundidade 125 mm
Peso 3 kg
Informações de pedido
Peso de envio 71 kg
Shipping Height 200 mm
Shipping Width 250 mm
Shipping Depth 130 mm
Unidades por entrega 1/1
Fornece pontos de conexão MTP
Entre os troncos e o chicote de fios ou os troncos extensores
Instalação
Pode ser instalado ou removido da parte frontal ou traseira de uma carcaça
Promove atualizações simples para óptica paralela
Facilitam o upgrade para ótica paralela

Embalagem

Embalados em recipientes de fácil abertura