text.skipToContent text.skipToNavigation

Painel para gabinete CCH, adaptadores LC

Os painéis de carcaça de conector de armário (CCH-CP) da Corning são oferecidos em uma variedade de contagens de fibra para serem usadas com produtos de hardware de soluções LANscape®, para uma abordagem de “tamanho único”. Usados com conectores instalados de fábrica ou instaláveis em campo, esses painéis fornecem capacidade de interconexão ou conexão cruzada em uma carcaça em conexões cruzadas principais, conexões cruzadas intermediárias, salas de telecomunicações ou áreas de trabalho. Disponível com diversos tipos de adaptadores padrão da indústria, o CCH-CP fornece uma maneira eficiente de conectar dois conectores com segurança, além de aplicações multimodo e monomodo.
Número de adaptadores por painel 6
Cor da carcaça do adaptador Verde-água
Material da carcaça do adaptador Compósito
Tipo de adaptador LC duplex com obturador
Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
CCH-CP12-AD Painel para gabinete CCH, adaptadores LC, duplex, 12 F, multimodo (OM3/4) de 50 µm, com tampa retrátil