text.skipToContent text.skipToNavigation

Módulo de Divisão com Acesso Frontal

Este módulo normalmente se conecta aos eletrônicos ativos via um jumper ou harness, dividindo o transceptor QSFP 40G de 8 fibras em 4x conexões LC duplex de 2 fibras de 10G.

O módulo tem o padrão EDGE™ para facilitar a integração em uma solução Base-12. Seu acesso totalmente frontal aos adaptadores é ideal para implementações em que o espaço e o acesso são desafiadores.

Você também pode estar interessado em

Produtos

Número do produto Nome do produto
ECM-UM08-04-E8GF-ULL Módulo de Divisão com Acesso Frontal, 8F, LC duplex para conector MTP® fêmea com acesso frontal, Monomodo (OS2)
ECM-UM08-05-E5QF-ULL Módulo de Divisão com Acesso Frontal, 8F, LC duplex para conector MTP® macho com acesso frontal, multimodo 50 μm (OM4)
ECM-UM08-04-E7GF-ULL Módulo de Divisão com Acesso Frontal, 8F, LC duplex para conector MTP® macho com acesso frontal, Monomodo (OS2)
ECM-UM08-05-E6QF-ULL Módulo de Divisão com Acesso Frontal, 8F, LC duplex para conector MTP® fêmea com acesso frontal, multimodo 50 μm (OM4)