Harness Y 24F EDGE™ Solutions
O harness Y de 24 fibras EDGE™ Solutions é um conjunto pré-terminado que permite a conversão de conectividade de 24 para 12 fibras, garantindo a utilização total de fibras em um backbone existente Base-12. Ele é oferecido como um conjunto 1x2 MTP® (um conector MTP de 24 fibras em uma extremidade, dois conectores MTP de 12F na outra), criando a conexão entre o painel de distribuição e a porta do switch 100G (Base-24).
Lengths
3 m
Fiber Category
Connector Assembly Type
MTP to MTP
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| HA60520QLZ-LB003M | EDGE™ 24 F MTP® Breakout Harness, 24 F MTP (non-pinned) to 10x LC duplex, plenum, (OM4), Breakout polarity, LC duplex leg length of 36 in (L), MTP to furcation length 10 ft | |
| HA98924GLZ-K9003M | EDGE™ Solutions 24 F Y Harness, 24 F MTP® (non-pinned) to 12 F MTP (pinned) MTP, LSZH, OS2, Type-9 polarity, 12 F leg length of 600 mm (K), 3 m | |
| HA98924GLZ-KZ003M | EDGE™ Solutions 24 F Y Harness, 24 F MTP® (non-pinned) to 12 F MTP (pinned) MTP, LSZH, OS2, Type Universal polarity, 12 F leg length of 600 mm (K), 3 m | |
| HA98924GLZ-L9003M | EDGE™ Solutions 24 F Y Harness, 24 F MTP® (non-pinned) to 12 F MTP (pinned) MTP, LSZH, OS2, Type-9 polarity, 12 F leg length of 900 mm (L), 3 m | |
| HA98924GLZ-LZ003M | Harness Y EDGE™ Solutions, MTP® 24F (sem pinos) para MTP 12F (com pinos), LSZH, OS2, polaridade Universal, comprimento das pernas de 12F de 900 mm (L), 3 m | |
| HA99024GLZ-K7003M | Harness Y EDGE™ Solutions, MTP® 24F (sem pinos) para MTP 12F (com pinos), LSZH, OS2, polaridade Tipo-7, comprimento das pernas de 12F de 600 mm (K), 3 m | |
| HA99024GLZ-KA003M | EDGE™ Solutions 24 F MTP® Breakout Harness, 24 F MTP (non-pinned) to 8 F MTP (non-pinned), LSZH, Single-mode ULTRA (OS2), Type-A polarity, 8 F leg length of 24 in (K), MTP to furcation length 3 m | |
| HA99024GLZ-L7003M | Harness Y EDGE™ Solutions, MTP® 24F (sem pinos) para MTP 12F (com pinos), LSZH, OS2, polaridade Tipo-7, comprimento das pernas de 12F de 900 mm (L), 3 m |