text.skipToContent text.skipToNavigation

GE5E5U8QLZDDU030M

EDGE8® MTP® Trunk  50 µm multimode (OM4), 8F MTP (pinned) Connector to 8F MTP (pinned) Connector, 288F, with 840 mm legs, pulling grip one side, 30 m

通用规范
产品编码 GE5E5U8QLZDDU030M
Categoria da fibra 50 µm MM (OM4)
Tipo de montagem de cabo Tronco EDGE8®
Tipo de cabo Interconectar
Normas
Reação ao Fogo Cca, s1b, d1, a1
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Projeto e critérios de teste ANSI/ICEA S-83-596 
Intermateabilidade TIA/EIA-604-5 / TIA/EIA-604-5
Environmental Conditions
Temperature Range, Installation -5 °C  -  50 °C    (23 °F  -  122 °F    )
Temperature Range, Operation -10 °C  -  60 °C    (14 °F  -  140 °F    )
Temperature Range, Storage -25 °C  -  70 °C    (-13 °F  -  158 °F    )
Projeto
Contagem da fibra 288
Material da capa externa LSZH™/FRNC
Polaridade Universal, TIA-568 Tipo-B
Tipo de fibra Multimodo
Especificações mecânicas
Resistência à tração 440 N
Resistência a esmagamento 1000 N/10 cm
Raio mín. de curvatura de instalação 330 mm
Raio mín. de curvatura de operação 110 mm
Specifications - Connector A
Insertion Loss, Typical 0.35 dB
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N (9.89 lbf)
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Boot Color Black
Connector Type MTP® (pinned)
Ferrule Material Composite
Housing Color Aqua
Housing Material Composite
Boot Type Individual
Reflectance ≤ -20 dB
Specifications - Connector B
Insertion Loss, Typical 0.35 dB
Insertion Loss, Max. 0.35 dB
Note: *IL in preconnectorized products is measured in the factory through two mated pairs.
Tensile Strength Jacketed Cable 44 N (9.89 lbf)
Durability ≤ 0.2 dB change, 200 rematings, FOTP-21
Keyed (security) No
Cor do boot Preto
Tipo de conector MTP® (com pinos)
Material do ferrolho Compósito
Cor da carcaça Verde-água
Material da carcaça Compósito
Tipo de boot Individual
Refletância ≤ -20 dB
Furcation - Connector A
Staggering Legs per Group
Leg Length 840 mm   -0 / +140mm (33.07 in   -0 / +5.51in)
Leg Diameter 2 mm (0.08 in)
Staggering Increment 100 mm (3.94 in)
Shortest Staggering Leg Length (mm) 840 mm (33.07 in)
Plug Type Heat Shrink
Leg Count 36
Plug Height 17.4 mm (0.69 in)
Plug Width 17.4 mm (0.69 in)
Plug Depth 170 mm (6.69 in)
Furcation - Connector B
Leg Diameter 2 mm (0.08 in)
Staggering Increment 100 mm (3.94 in)
Shortest Staggering Leg Length (mm) 840 mm (33.07 in)
Plug Type Heat Shrink
Leg Count 36
Plug Height 17.4 mm (0.69 in)
Plug Width 17.4 mm (0.69 in)
Plug Depth 170 mm (6.69 in)
Staggering Legs per Group
Leg Length 840 mm   -0 / +140mm (33.07 in   -0 / +5.51in)
Alça de tração - Conector A
Alça de tração Sim
Resistência à tração 440 N
Diâmetro externo da alça 52 mm
Alça de tração - Conector B
Resistência à tração 440 N
Diâmetro mín. do tamanho do duto 980 mm
Dimensões
Comprimento 30 m
Diâmetro externo 17,4 mm
Informações de pedido
Conteúdo da Embalagem 2x U-Clip 2nd generation, Test Report
Método de embalagem Carretel plástico
Unidades por entrega 1/1
Snap-in strain-relief clips
Provide easier cable management
Small outer diameter
Improves the cable tray fill ratio and allows for improved airflow
Low-loss connectivity
Enables system design flexibility
Bend-improved fiber
Allows tighter cable bends for slack storage and routing, less risk of downtime due to pinched or bent cables
Tecnologia CleanAdvantage ™ da Corning® e tampa contra poeira otimizada
Elimina a necessidade de delimitação e limpeza antes da conexão de campo inicial